YGR41-D6-P4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ygr41_46.prj},{NB=YGR41-D6-P4},{CODE=YGR41},{TYPE=Internal thread type, P size selection type},{MAT=9CrWMn},{MAT1=SKS3},{HARDNESS=Quenching hardness 58~61HRC},{D=6},{P=4},{ZZCN=N/A},{ZZRC=N/A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YGR41_46 - Locating pin small head flat head internal thread type · P size selection type
Bill of material
YGR41-D6-P4
CODE
code
YGR41
YGR41
TYPE
type
Internal thread type, P size selection type
MAT
National standard material
9CrWMn
9CrWMn
MAT1
Equivalent material
SKS3
SKS3
HARDNESS
hardness
Quenching hardness 58~61HRC
Quenching hardness 58~61HRC
D
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
DTOL
Dtol
-0.004,-0.012
P
4
4
PTOL
Ptol
0,-0.008
L
10
B
3
M
M3
V
5
C
0.5
ZZCN
cn
N/A
N/A
ZZRC
rc
N/A
RC
N/A
RC
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청