Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YLW01_02 - Reference block standard type
Bill of material
YLW01-L25
CODE
Code
TYPE
Types of
standard
MAT1
National standard material
9CrWMn
MAT2
Equivalent material
SKS3
HRD
hardness
SUR
surface treatment
L
mm
V
20 mm
B
2 mm
J
50 mm
Q
36 mm
F
22 mm
ZZSK
Increase stomata
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen