Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YLW01_02 - Reference block standard type
Bill of material
YLW01-L25
CODE
Code
TYPE
Types of
standard
MAT1
National standard material
9CrWMn
MAT2
Equivalent material
SKS3
HRD
hardness
SUR
surface treatment
L
mm
V
20 mm
B
2 mm
J
50 mm
Q
36 mm
F
22 mm
ZZSK
Increase stomata
LINK
website
Website connection
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés