Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YLW01_02 - Reference block standard type
Bill of material
YLW01-L25
CODE
Code
TYPE
Types of
standard
MAT1
National standard material
9CrWMn
MAT2
Equivalent material
SKS3
HRD
hardness
SUR
surface treatment
L
mm
V
20 mm
B
2 mm
J
50 mm
Q
36 mm
F
22 mm
ZZSK
Increase stomata
LINK
website
Website connection
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей