Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PAC51_56 - Stop pin, thread type, fixed size
Bill of material
PAC51-B5.5
CODE
Code
TYPE
Types of
Thread type fixed type
MAT
Material
HRD
hardness
SUR
Surface treatment
B
mm
T
3 mm
M
3
L
5 mm
C
6.4 mm
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen