Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PAP11 - Conical locating pin ?¡è Internal mounting type
Bill of material
PAP11-D25
CODE
Code
PAP11
TYPE
Types of
Internal mounting type / short type
MAT
Material
Cr12MoV
MAT1
Material
SKD11
HRD
hardness
56-60HRC
D
25 mm
DTOL
D tolerance
0/-0.021
L
25 mm
L1
20 mm
L2
5 mm
E
8 mm
F
7.5 mm
DD
d
6.6 mm
DD1
d1
11 mm
APP
Applicable bolt
M6
LINK
website
Website connection mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)