Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PAP11 - 圆锥定位销·内安装型
明细表
PAP11-D25
CODE
代码
PAP11
TYPE
类型
内安装型/短型
MAT
材质 国标
Cr12MoV
MAT1
材质 相当
SKD11
HRD
硬度
56-60HRC
D
25 mm
DTOL
D公差
0/-0.021
L
25 mm
L1
20 mm
L2
5 mm
E
8 mm
F
7.5 mm
DD
d
6.6 mm
DD1
d1
11 mm
APP
适用螺栓
M6
LINK
网址
网站连接 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型