PCP16-M6-H15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pcp01_30.prj},{NB=PCP16-M6-H15},{CODE=PCP16},{TYPE=L type-Horizontal adjustment type},{THR=Fine thread},{MAT=S45C},{SUR=Black coating},{M=6},{H=15},{HPOOL=15,20},{H1=6},{T=10},{MXP=6x0.75},{W=10},{W1=0},{L=32},{L1=0},{B=0},{P=10},{S=8.0},{DD=0.0},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{V=4.5},{C=2},{G=17},{G1=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 135
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PCP01_30 - Positioning adjustment screw block ?¡è L type ?¡è Longitudinal adjustment type / Lateral adjustment type / Bottom mounting type
Bill of material
PCP16-M6-H15
CODE
Code
PCP16
PCP16
TYPE
Types of
L type - lateral adjustment type
L type - lateral adjustment type
THR
Thread
Fine thread
Fine thread
MAT
Material
S45C
S45C
SUR
Surface treatment
Black
Black
M
6
6
H
15
20
15
20
mm
H1
6
6
mm
T
10
10
mm
MXP
Mx pitch
6x0.75
6x0.75
W
10
10
mm
W1
0
0
mm
L
32
32
mm
L1
0
0
mm
B
0
0
mm
P
10
10
mm
S
8.0
8.0
mm
DD
d
0.0
0.0
mm
DD1
d1
8.0
8.0
mm
DD2
d2
4.5
4.5
mm
V
4.5
4.5
mm
C
2
2
mm
G
17
17
mm
G1
0
0
mm
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청