Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PDC26 - Positioning block/trimming type/square groove
Bill of material
PDC26-W16-E6
CODE
Code
PDC26
TYPE
type
Trimming type
MAT
Material
SKD11
HEAT
heat treatment
Quenching and tempering
HRD
hardness
58~62HRC
W
mm
E
mm
A
6 mm
B
17 mm
H
29 mm
P
0 mm
Q
5 mm
V
7 mm
T
8 mm
RAA
Ra
1 mm
CAA
Ca
0.5 mm
DD1
D1
4.5 mm
DD2
d2
8.0 mm
HH
h
5 mm
S
3.5 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen