Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PDC31 - 定位块/切边型/方形槽
明细表
PDC31-W50
CODE
代码
PDC31
TYPE
类型
切边型
MAT
材质
YK30
HEAT
热处理
淬火回火
HRD
硬度
56HRC~
W
mm
E
10 mm
A
25 mm
B
20 mm
H
46 mm
P
34 mm
V
17 mm
T
25 mm
CAA
Ca
5 mm
DD1
d1
7 mm
DD2
d2
11 mm
HH
h
8 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型