Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PDE08 - Positioning block
Bill of material
PDE08-T12-L25
CODE
Code
PDE08
TYPE
Type
Vxingcaopingdingxingshangbubangudingxing
MAT1
National standard
45
MAT2
quite
S45C
HRD
hardness
40~43HRC
T
mm
L
mm
L1
14 mm
L2
22 mm
A
20 mm
H
9.5 mm
DD
d
5.5 mm
R
2 mm
LINK
website
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)