Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PDE08 - 定位块
明细表
PDE08-T12-L25
CODE
代码
PDE08
TYPE
类型
V形槽平底型上部件固定型
MAT1
国标
45
MAT2
相当
S45C
HRD
硬度
40~43HRC
T
mm
L
mm
L1
14 mm
L2
22 mm
A
20 mm
H
9.5 mm
DD
d
5.5 mm
R
2 mm
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型