Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PKJ21_22 - Dynamic steel ball positioning screw
Bill of material
PKJ21-M8
CODE
code
TYPE
Type
MAT
Material
The main material
HAR
Body hardness
28~32HRC
SUR
Body surface treatment
Blackening
MAT1
Stop material
SUJ2
HAR1
Block hardness
62HRC
M
P
Pitch P
1.25
L
25
L1
36
DD
d
7
S
14
WEI
25 g
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen