Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PKM01 - 滚轮柱塞 负载可变型
明细表
PKM01-9
CODE
代码
PKM01
TYPE
类型
负载可变型
MAT1
材质(主体/臂/调整螺丝)
S45C
SUR1
表面处理(主体/臂/调整螺丝)
无解电镀镍
MAT2
轴承材质
SUS440
MAT3
轴承轴材质
SUJ2
HAR
轴承轴硬度
58HRC~
SPR
弹簧
SUS304~WPB
SCR
止动螺丝
SCM435
MAT4
螺母材质
相当于SWCH
SUR2
螺母表面处理
无解电镀镍
SPE
规格
9
LOAD1
负载(Y=3,min拧入量最小时)
0.5 N
LOAD2
负载(Y=3,max拧入量最小时)
4.1 N
LOAD3
负载 (Y=0,min 拧入量最小时)
6.8 N
LOAD4
负载(Y=0,max拧入量最小时)
10.0 N
LINK
网站
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型