PKM22-d14
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pkm21_32.prj},{NB=PKM22-d14},{CODE=PKM22},{TYPE=Longitudinal support type, heavy-duty type},{MAT1=S45C},{SUR1=Nickel plated},{MAT2=S45C},{SUR=Nickel plated},{MAT3=SUJ2},{MAT4=High-strength brass alloy},{MAT5=SUS304-WPB},{DD=14},{LOAD1=3.3},{LOAD2=4.8},{LOAD3=6.4},{LOAD4=10.1},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PKM21_32 - Roller plunger bearing type
Bill of material
PKM22-d14
CODE
code
PKM22
PKM22
TYPE
Type
Longitudinal support type, heavy-duty type
Longitudinal support type, heavy-duty type
MAT1
The main material
S45C
SUR1
Body surface treatment
Nickel plated
MAT2
Pin material
S45C
SUR
Pin surface treatment
Nickel plated
MAT3
Bearing material
SUJ2
MAT4
Bushing material
High-strength brass alloy
MAT5
Spring material
SUS304-WPB
DD
d
14
19
14
19
BB
b
5
E
11.0
L1
25.0
LOAD1
load(Light load,min)
3.3
LOAD2
load(Light load,max)
4.8
LOAD3
load(Heavy duty,min)
6.4
LOAD4
load(Heavy duty,max)
10.1
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청