Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PKM21_32 - 滚轮柱塞 支座型
明细表
PKM22-d14
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
主体材质
S45C
SUR1
本体表面处理
镀镍
MAT2
销材质
S45C
SUR
销表面处理
镀镍
MAT3
轴承材质
SUJ2
MAT4
衬套材质
高强度黄铜合金类
MAT5
弹簧材质
SUS304-WPB
DD
d
BB
b
5
E
11.0
L1
25.0
LOAD1
负载(轻载型min)
3.3
LOAD2
负载(轻载型max)
4.8
LOAD3
负载(重载型min)
6.4
LOAD4
负载(重载型max)
10.1
LINK
网站
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型