Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PKZ01_03 - Springless positioning beads
Bill of material
PKZ01-M4-10
CODE
TYPE
Hexagon socket bolt type
MAT
The main material
HAR
Body hardness
SUR
Body surface treatment
MAT1
Ball material
HAR1
Ball hardness
M
mm
G
Nominal size
L
10.5 mm
L1
2.1 mm
D
7.0 mm
K
4.0 mm
S
3.0 mm
HH
h
2.0 mm
DD
d
2.5 mm
H
0.8 mm
NFH
Load resistance (kN)
1.3 mm
LINK
webink
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)