PKZ01-M4-10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pkz01_03.prj},{NB=PKZ01-M4-10},{CODE=PKZ01},{TYPE=neiliujiaoluochuanxing},{MAT=SCM435},{HAR=35~45HRC},{SUR=fehai},{MAT1=SUJ2},{HAR1=53~60HRC},{M=4},{G=10},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PKZ01_03 - Springless positioning beads
Bill of material
PKZ01-M4-10
CODE
PKZ01
PKZ01
TYPE
Hexagon socket bolt type
MAT
The main material
SCM435
SCM435
HAR
Body hardness
35~45HRC
35~45HRC
SUR
Body surface treatment
Black
Black
MAT1
Ball material
SUJ2
SUJ2
HAR1
Ball hardness
53~60HRC
53~60HRC
M
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
mm
G
Nominal size
10
12
16
20
25
10
12
16
20
25
L
10.5
mm
L1
2.1
mm
D
7.0
mm
K
4.0
mm
S
3.0
mm
HH
h
2.0
mm
DD
d
2.5
mm
H
0.8
mm
NFH
Load resistance (kN)
1.3
mm
LINK
webink
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청