Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PKZ01_03 - 无弹簧定位珠
明细表
PKZ01-M4-10
CODE
代码
TYPE
类型
内六角螺栓型
MAT
主体材质
HAR
主体硬度
SUR
主体表面处理
MAT1
球头材质
HAR1
球头硬度
M
mm
G
公称尺寸
L
10.5 mm
L1
2.1 mm
D
7.0 mm
K
4.0 mm
S
3.0 mm
HH
h
2.0 mm
DD
d
2.5 mm
H
0.8 mm
NFH
耐负载(kN)
1.3 mm
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型