Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PKZ15 - Spring free positioning ball/set screw type
Bill of material
PKZ15-M3-L5.2
CODE
daima
PKZ15
TYPE
leixing
set screw type
MAT
Material
Equivalent to 40Cr
HAR
Main body hardness
48HRC~
SUR
Main surface treatment
turn black
MAT1
Ball head material
Equivalent to SUS440C
HAR1
Ball hardness
50~55HRC
M
mm
L
mm
DD
d
1.50 mm
S
1.5 mm
V
2.0 mm
H
0.5 mm
NFH
neifuhe(kN)
0.5 mm
LINK
webink
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés