Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RDK41_42 - Pillar fixing clamp/reducer parallel/square circular axis universal type
Bill of material
RDK41-D8-V8
CODE
Code
TYPE
type
Square and circular axis universal type
MAT1
national standard material
LD31
MAT2
Equivalent material
A6063
SUR
surface preparation
ANN
annex
D
mm
DTOL
D tol
+0.015/0
V
VTOL
V tol
+0.015/0
L
38 mm
L1
7.0 mm
W
14 mm
B
0 mm
E
0 mm
P
24 mm
M
M4 mm
DD1
D1
4.5 mm
DD2
d2
9.0 mm
HH
h
4.5 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen