Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RDP31_32 - Pillar fixing clip/Same diameter handshake rotary type
Bill of material
RDP31-D8
CODE
Code
TYPE
type
Same diameter handshake rotary type
MAT1
national standard material
LD31
MAT2
Equivalent material
A6063
SUR
surface preparation
ANN
annex
D
mm
DTOL
D tol
+0.015/0
L
40 mm
L1
32.0 mm
L2
23 mm
T
16 mm
T1
8.0 mm
H
18.5 mm
H1
5 mm
DD
d
4.5 mm
DD1
d
7.5 mm
HH
h
4.5 mm
M
M4 mm
A
64 mm
P
37 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen