Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RDX71_72 - Pillar fixing clip/For sensors/Groove type
Bill of material
RDX71-D8-E15
CODE
Code
TYPE
type
Groove type
MAT1
national standard material
LD31
MAT2
Equivalent material
A6063
SUR
surface preparation
ANN
annex
D
mm
DTOL
D tol
+0.015/0
E
mm
L
45 mm
W
20 mm
T
15 mm
B
7 mm
C
5 mm
F
8 mm
DD
d
6.5 mm
M
M6 mm
M1
M4 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen