Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RDX71_72 - Pillar fixing clip/For sensors/Groove type
Bill of material
RDX71-D8-E15
CODE
Code
TYPE
type
Groove type
MAT1
national standard material
LD31
MAT2
Equivalent material
A6063
SUR
surface preparation
ANN
annex
D
mm
DTOL
D tol
+0.015/0
E
mm
L
45 mm
W
20 mm
T
15 mm
B
7 mm
C
5 mm
F
8 mm
DD
d
6.5 mm
M
M6 mm
M1
M4 mm
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)