Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
RDX71_72 - 支柱固定夹/传感器用•槽口型
明细表
RDX71-D8-E15
CODE
代码
TYPE
类型
槽口型
MAT1
材质(国标)
LD31
MAT2
材质(相当)
A6063
SUR
表面处理
ANN
附件
D
mm
DTOL
D公差
+0.015/0
E
mm
L
45 mm
W
20 mm
T
15 mm
B
7 mm
C
5 mm
F
8 mm
DD
d
6.5 mm
M
M6 mm
M1
M4 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型