Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAA05 - 插销
明细表
ZAA05-d5-L10
CODE
代码
ZAA05
TYPE
类型
顶出防护型
MAT
球头材质
SUS440C
HRD
球头硬度
55HRC~
MAT1
销1材质
SUS440C
MAT2
销2材质
SUS303
MAT3
弹簧材质
SUS631J1
MAT4
旋钮材质
尼龙
YS
旋钮颜色
灰色/橙色
DD
d
mm
L
mm
D
38 mm
D1
16 mm
DD1
d1
5.5 mm
T
6 mm
V
V(氟橡胶)
31.5 mm
GC
配套孔建议尺寸(公差等级H11)
5 +0.07/0 mm
FZ
剪切负载(KN)
24 mm
ZL
重量(g)
30~32 mm
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型