Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAA11_15 - plug
Bill of material
ZAA11-d5-L10
CODE
TYPE
MAT1
Ball material
SUS440C
HRD
Ball hardness
55HRC~
MAT2
Pin material
SUS303
SUR
Pin surface treatment
-
MAT3
Handle material
Aluminum alloy
SUR1
Handle surface treatment
Black paint
MAT4
Button material
6063
SUR2
Button surface treatment
Oxidized blue
DD
d
mm
L
mm
DD1
D1
5.5 mm
D1
12.5 mm
D
6.0 mm
T
6 mm
V
V (fluoro rubber)
31.3 mm
H
19.7 mm
F
LINK
webink
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)