Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAA11_15 - 插销
明细表
ZAA11-d5-L10
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
球头材质
SUS440C
HRD
球头硬度
55HRC~
MAT2
销材质
SUS303
SUR
销表面处理
-
MAT3
手柄材质
铝合金
SUR1
手柄表面处理
黑色烤漆
MAT4
按钮材质
6063
SUR2
按钮表面处理
氧化蓝色
DD
d
mm
L
mm
DD1
d1
5.5 mm
D1
12.5 mm
D
6.0 mm
T
6 mm
V
V(氟橡胶)
31.3 mm
H
19.7 mm
F
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型