Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAB22_32 - 分度销
明细表
ZAB22-M10
CODE
代码
TYPE
类型
无旋钮型
TYPE1
类型
安装螺纹加长型
TYPE2
类型
LW
螺纹
细牙
MAT
主体材质
SUR
主体表面处理
MAT1
销材质
HRD
销硬度
SUR1
销表面处理
MAT2
弹簧材质
MAT3
锁紧螺帽材质
SUR2
锁紧螺帽表面处理
M
mm
P
细牙螺纹
1
E
13.80 mm
DD
d
5 mm
S
5 mm
L
33 mm
L1
17 mm
L2
5
L3
15 mm
L4
5 mm
M1
M5 mm
S1
12 mm
S2
17 mm
FZ
负载(N)/min.
mm
FZ1
负载(N)/max.
mm
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型