Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAB61_62 - Indexing pin Push-to-lock type
Bill of material
ZAB61-M12
CODE
Code
TYPE
Types of
With locknut
MAT
The main material
SUR
body surface treatment
HRD
Body hardness
MAT1
Pin Material
SUR1
Pin Surface Treatment
HRD1
Pin hardness
MAT2
handle material
PA (polyamide)
SUR2
handle surface treatment
-
MAT3
spring material
SUS304
SUR3
Spring surface treatment
-
MAT4
Lock Nut Material
SUR4
Lock Nut Surface Treatment
M
mm
P
pitch
1.5
D
19 mm
DD
d
6 mm
B
6 mm
L
38 mm
L1
20 mm
L2
7 mm
S1
21 mm
LOAD
load min.(N)
20
LOAD1
load max(N)
30
LINK
webink
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen