ZAB80-M8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zab80_81.prj},{NB=ZAB80-M8},{CODE=ZAB80},{TYPE=Self locking type},{TYPE2=Non locking nut},{SHA=Spherical shape},{THR=Fine tooth},{KNOB=A2017},{KNOB1=Black anodizing},{SUB=SUM22},{SUB1=Blacken},{PIN1=S45C},{PIN2=50~60HRC},{PIN3=Blacken},{FLA=SS400},{FLA1=Chromate gloss treatment},{LOC=---},{LOC1=---},{SPR=SUS631J1},{M=8},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAB80_81 - Indexing pin/Flanged type·Self locking type·Spherical shape/Fine tooth
Bill of material
ZAB80-M8
CODE
Code
ZAB80
ZAB80
TYPE
type
Self locking type
TYPE2
type
Non locking nut
Non locking nut
SHA
Pin shape
Spherical shape
THR
thread
Fine tooth
KNOB
knob material
A2017
KNOB1
knob surface preparation
Black anodizing
SUB
subject material
SUM22
SUB1
subject surface preparation
Blacken
PIN1
pin material
S45C
PIN2
pin material
50~60HRC
PIN3
pin material
Blacken
FLA
flange material
SS400
FLA1
flange surface preparation
Chromate gloss treatment
LOC
Locking nut material
---
---
LOC1
Locking nut surface preparation
---
---
SPR
Spring material
SUS631J1
M
8
8A
10
10A
12
12A
16
16A
8
8A
10
10A
12
12A
16
16A
PIT
pitch(Fine tooth)
1.0
D
15
mm
E
11.5
mm
S
4
mm
DD
d
4
mm
L
46.0
mm
L1
16
mm
L2
5
mm
L3
14
mm
L4
0
0
mm
S1
10
mm
S2
0
0
mm
R
2.0
mm
C
20
mm
H
46
mm
FF
f
34
mm
DD1
D1
6
mm
LOAD
load min
2.8
N
LOAD1
load max
8.8
N
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청