Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAC60_61 - 分度销/薄壁型·复位型/自锁型
明细表
ZAC60-d6-L8.5
CODE
代码
TYPE
类型
薄壁型
TYPE1
类型
KNOB
旋钮材质
尼龙6
SUB
主体材质
SUM22L
SUB1
主体表面处理
镀锌
PIN
销材质
SUS303
SPR
弹簧材质
SWP-B
DD
d
mm
L
mm
D
25 mm
D1
10 mm
L1
34 mm
L2
1~5 mm
L3
10 mm
S
6.0 mm
S1
17 mm
S2
14 mm
LOAD
负载 min
8.5 mm
LOAD1
负载 max
22 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型