Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAC70_72 - 分度销/简易型·复位型/自锁型
明细表
ZAC70-M8-d4
CODE
代码
TYPE
类型
简易型
TYPE1
类型
THR
螺纹
细牙
BUT
按钮材质
尼龙6
SUB
主体材质
S45C
SUB1
主体表面处理
镀锌
PIN
销材质
SUS303
SPR
弹簧材质
SUS304-WPB
M
mm
DD
d
mm
PIT
螺距(细牙)
1.0 mm
D
21 mm
DD1
d1
15 mm
L
27.5 mm
L1
5 mm
L2
6 mm
LOAD
负载 min
4 N
LOAD1
负载 max
12 N
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型