ZAD03-M5-L30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zad01_12.prj},{NB=ZAD03-M5-L30},{CODE=ZAD03},{TYPE=l-jinshuqiutou},{ZH=zhongzai},{MAT=S45C},{HAR1=29-35HRC},{SUR1=fahei},{MAT1=SUJ2},{HAR=55HRC},{MAT2=SWP-B },{MAT3=huangtong},{SYWD=-30-8sheshidu},{M=5},{L=30},{LPOOL=30,40},{DD1=3.0},{H1=0.8},{DD2=3.0},{H2=0.8},{V=2.0},{S=2.5},{CQNMIN=1.0},{CQNMAX=3.12},{QNMIN=2.9},{QNMAX=9.8},{CNMIN=4.9},{CNMAX=19.6},{CZZMIN=11.7},{CZZMAX=25.1},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAD02_12 - Positioning beads
Bill of material
ZAD03-M5-L30
CODE
Code
ZAD03
ZAD03
TYPE
Types of
L long size selection extended type - metal ball head
L long size selection extended type - metal ball head
ZH
Load
Heavy duty type
Heavy duty type
MAT
The main material
S45C
HAR1
Body hardness
29-35HRC
SUR1
Body surface treatment
Black
Black
MAT1
Ball material
SUJ2
SUJ2
HAR
Ball hardness
55HRC
55HRC
mm
MAT2
Spring material
SWP-B
mm
MAT3
Adjustment ring material
brass
SYWD
Operating temperature
-30-80??
M
M selection
5
5
mm
L
30.000
40.000
30.000
40.000
mm
DD1
Metal ball head d
3.0
3.0
mm
H1
Metal ball head h
0.8
0.8
mm
DD2
Resin ball head d
3.0
3.0
mm
H2
Resin ball head h
0.8
0.8
mm
V
2.0
2.0
mm
S
2.5
2.5
mm
CQNMIN
Ultra light load type N/min
1.0
1.0
CQNMAX
Ultra light load type N/max
3.12
3.12
QNMIN
Light load type N/min
2.9
2.9
QNMAX
Light load type N/max
9.8
9.8
CNMIN
Heavy duty type N/min
4.9
4.9
CNMAX
Heavy duty N/max
19.6
19.6
CZZMIN
Super heavy load (N/min)
11.7
11.7
CZZMAX
Super heavy load (N/max)
25.1
25.1
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청