Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAB31_34 - 定位珠
明细表
ZAD32-M3-L20
CODE
代码
TYPE
类型
L尺寸选择不锈钢加长型
TYPE1
类型
金属球头
ZH
载荷
MAT
主体材质
SUS304
MAT1
球头材质
SUS440C
MAT2
弹簧材质
SUS631J1
MAT3
调整环材质
SUS304
HAR1
球头硬度
55HRC~
SHWD
适用温度
-30~140℃
M
mm
L
mm
DD
d
1.5 mm
H
0.5 mm
V
V(氟橡胶)
1.0 mm
S
1.5 mm
FZ
负载(N)/min.
mm
FZ1
负载(N)/max.
mm
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型