ZAF04-M10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zaf01_24.prj},{NB=ZAF04-M10},{CODE=ZAF04},{TYPE=buxiugan-jinshuqiutou},{ZH=chaozhongzai},{MAT=SUS304},{MAT1=SUS440C},{HAR1=56HRC},{MAT2=SUS631J1},{WD=-30-260},{M=10},{DD=6.0},{H=2.20},{L=16},{LTOL=0/-0.4},{V=3.0},{S=5.0},{MIN=23.5},{MAX=60.7},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAF01_24 - Positioning beads ??¨¨ stainless steel ??¨¨ metal ball head / resin ball head
Bill of material
ZAF04-M10
CODE
model
ZAF04
ZAF04
TYPE
Types of
Stainless steel metal ball head
Stainless steel metal ball head
ZH
Load
Super heavy load
Super heavy load
MAT
The main material
SUS304
MAT1
Ball head material
SUS440C
SUS440C
HAR1
Ball hardness
56HRC
56HRC
MAT2
Spring material
SUS631J1
WD
Operating temperature
-30¡«260¡æ
-30¡«260¡æ
M
10
10
mm
DD
d
6.0
6.0
mm
H
2.20
2.20
mm
L
16
16
mm
LTOL
L tolerance
0/-0.4
mm
V
3.0
3.0
mm
S
5.0
5.0
mm
MIN
Load min (N)
23.5
23.5
MAX
Load max (N)
60.7
60.7
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청