ZAF31-M3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zaf31.prj},{NB=ZAF31-M3},{CODE=ZAF31},{TYPE=Stainless steel short metal ball joint},{LOAD=Super heavy load},{MAT1=SUS304},{MAT2=SUS304},{HAR=56HRC~},{MAT3=SUS304},{TEM=-30~80°C},{M=3},{LINK=WEBSITE LINK}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAF31 - title
Bill of material
ZAF31-M3
CODE
code
ZAF31
TYPE
Types of
Stainless steel short metal ball joint
LOAD
load
Super heavy load
MAT1
Material
SUS304
MAT2
Ball head material
SUS304
HAR
Ball hardness
56HRC~
MAT3
Spring material
SUS304
TEM
Operating temperature
-30~80°C
M
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
mm
DD
d
1.50
mm
H
0.50
mm
L
6
mm
V
1.0
mm
S
1.5
mm
LOAD1
load min
2
N
LOAD2
load max
5
N
LINK
WEBSITE LINK
WEBSITE LINK
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청