Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAF31 - 定位珠 无防松型 不锈钢长型
明细表
ZAF31-M3
CODE
代码
ZAF31
TYPE
类型
不锈钢短型金属球头
LOAD
载荷
超重载
MAT1
主体材质
SUS304
MAT2
球头材质
SUS304
HAR
球头硬度
56HRC~
MAT3
弹簧材质
SUS304
TEM
使用温度
-30~80°C
M
mm
DD
d
1.50 mm
H
0.50 mm
L
6 mm
V
1.0 mm
S
1.5 mm
LOAD1
load min
2 N
LOAD2
负载max
5 N
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型