Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAH01_04 - 定位珠·长型·金属球头
明细表
ZAH02-M3
CODE
型号
TYPE
类型
长型-金属球头
ZH
载荷
MAT
主体 材质
HAR
mm
SUR
表面处理
MAT1
球头 材质
SUJ2
HAR1
球头硬度
56HRC~
MAT2
弹簧材质
SWP-B mm
M
mm
DD
d
1.5 mm
H
0.5 mm
L
13 mm
LTOL
L公差
0/-0.4 mm
V
1.0 mm
S
1.5 mm
CNMIN
负载min
N
CNMAX
负载max
N
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型