Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAH57_58 - 定位珠 无防松型 不锈钢长型
明细表
ZAH57-M3
CODE
代码
TYPE
类型
不锈钢长型金属球头
ZH
载荷
MAT
主体材质
相当于SUS304
MAT1
球头材质
SUS304
HAR
球头硬度
56HRC~
MAT2
弹簧材质
SUS304
MAT3
调整环材质
SUS304
SYWD
使用温度
-30-260℃
M
mm
DD
d
1.50 mm
H
0.5 mm
L
12 mm
V
1.0 mm
S
1.5 mm
QNMIN
轻载 min
1.5 N
QNMAX
轻载 max
3 N
CNMIN
重载min
2 N
CNMAX
重载max
5 N
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型