ZAK03-M4-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zak03_04.prj},{NB=ZAK03-M4-L10},{CODE=ZAK03},{TYPE=Hexagon bolt type, metal ball head},{LOAD=Light load},{MAT1=SUS304},{HA1=-},{SUR=-},{MAT2=SUJ2},{HA2=56HRC~},{MAT3=SWP-B},{MAT4=SUS304},{UT=30~80℃},{M=4},{L=10},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAK03_04 - Positioning beads, bolt type, hexagon bolt type
Bill of material
ZAK03-M4-L10
CODE
Code
ZAK03
ZAK03
TYPE
Types of
Hexagon bolt type, metal ball head
LOAD
Load
Light load
Light load
MAT1
Main body material
SUS304
HA1
Main Body hardness
-
SUR
Surface treatment of main body
-
MAT2
Bulbous material
SUJ2
HA2
Ball hardness
56HRC~
MAT3
Spring material
SWP-B
MAT4
Adjust ring material
SUS304
UT
Use temperature
30~80℃
M
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
L
10
15
20
30
10
15
20
30
DD
d
2.5
H
0.8
D
7.0
S
3
K
4
V
2.0
L1
Load min
1.8
1.8
N
L2
Load max
5.0
5.0
N
LINK
weblink
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청