Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAK03_04 - 定位珠 螺栓型 内六角螺栓型
明细表
ZAK03-M4-L10
CODE
代码
TYPE
类型
内六角螺栓型,金属球头
LOAD
载荷
MAT1
主体材质
SUS304
HA1
主体硬度
-
SUR
主体表面处理
-
MAT2
球头材质
SUJ2
HA2
球头硬度
56HRC~
MAT3
弹簧材质
SWP-B
MAT4
调整环材质
SUS304
UT
使用温度
30~80℃
M
L
DD
d
2.5
H
0.8
D
7.0
S
3
K
4
V
2.0
L1
负载 min
N
L2
负载 max
N
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型