Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAK11_12 - 定位珠
明细表
ZAK11-M4-L10
CODE
代码
TYPE
类型
外六角螺栓型金属球头
ZH
载荷
MAT
主体材质
S45C
HAR
主体硬度
29~35HRC
SUR
主体表面处理
MAT1
球头材质
SUJ2
HAR1
球头硬度
56HRC~
MAT3
弹簧材质
SWP-B
MAT4
调整环材质
SUS304
SYWD
适用温度
56~80℃
M
mm
L
mm
DD
d
2.5 mm
H
0.8 mm
D
7.0 mm
S
3.0 mm
S1
7.0 mm
E
e
8.1 mm
K1
2.8 mm
FZ
负载N/min
mm
FZ1
负载N/max
mm
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型