ZAK51-M16
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zak51_52.prj},{NB=ZAK51-M16},{CODE=ZAK51},{TYPE=falanxing-jinshuqiutou},{ZH=chaoqingzai},{MAT=S45C},{HAR=30-35HRC},{SUR=black},{MAT1=SUS440C},{HAR1=56HRC-},{MAT2=SUS631J1},{M=16},{H=3.2},{DD=9.53},{L=16.0},{LTOL=0/-0.4},{D=18},{W=2.0},{CQNMIN=9.8},{CQNMAX=21.6},{QNMIN=12.9},{QNMAX=25.6},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAK51_52 - Positioning beads, flanges, metal ball heads
Bill of material
ZAK51-M16
CODE
model
ZAK51
ZAK51
TYPE
Types of
Flange metal ball head
ZH
Load
Ultra light load
Ultra light load
MAT
The main material
S45C
S45C
HAR
Body hardness
30-35HRC
30-35HRC
SUR
Surface treatment
Black
Black
MAT1
Ball head material
SUS440C
HAR1
Ball hardness
56HRC-
MAT2
Spring material
SUS631J1
M
16
16
mm
H
3.2
3.2
mm
DD
d
9.53
9.53
mm
L
16.0
16.0
mm
D
18
18
mm
W
2.0
2.0
mm
CQNMIN
Ultra light load N min
9.8
9.8
CQNMAX
Ultra light load N max
21.6
21.6
QNMIN
Light load N min
12.9
12.9
QNMAX
Light load N max
25.6
25.6
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청