Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAK54_55 - title
Bill of material
ZAK54-M5
CODE
code
TYPE
Types of
Thread mounted metal ball joint
ZH
zaihe
underloading
MAT
mat
HAR
hardness
SUR
Surface Preparation
MAT1
mat1
SUS440C
HAR1
hardness 1
52HRC-
MAT2
tanhaungcaizhi
SUS304
M
mm
H
0.8 mm
DD
d
3.00 mm
L
5.0 mm
D
7 mm
W
0.8 mm
QNMIN
qingzai N min
1
QNMAX
qingzai N max
3
LINK
WEBSITE LINK
WEBSITE LINK
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model