Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAK54_55 - 定位珠 法兰型 金属球头 超轻载/轻载
明细表
ZAK54-M5
CODE
代码
TYPE
类型
螺纹安装型金属球头
ZH
载荷
轻载
MAT
主体材质
HAR
硬度
SUR
主体表面处理
MAT1
球头材质
SUS440C
HAR1
球头硬度
52HRC-
MAT2
弹簧材质
SUS304
M
mm
H
0.8 mm
DD
d
3.00 mm
L
5.0 mm
D
7 mm
W
0.8 mm
QNMIN
轻载 min
1
QNMAX
轻载 max
3
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型