Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAN35_36 - Special purpose plunger Lateral type
Bill of material
ZAN35-D8
CODE
code
TYPE
type
LOAD
Load
MAT
Main body material
SUM22L
SUR
Main body surface treatment
Darkening
MAT1
Ball Head Material
HARDNESS
Hardness
MAT2
Spring Material
SUS631J1
OPE
Operating temperature
-30~50℃
D
DD
d
3.0
L
25
L1
3.6
L2
6
H1
3.2
H
0.8
SIZE
Mounting hole size (recommended tolerance H8)
8
LOAD1
min.
2.5
LOAD2
max.
6.5
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)