ZAN35-D8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zan35_36.prj},{NB=ZAN35-D8},{CODE=ZAN35},{TYPE=Lateral type, metal ball head},{LOAD=light duty},{MAT=SUM22L},{SUR=Darkening},{MAT1=SUS440C},{HARDNESS=50~60HRC},{MAT2=SUS631J1},{OPE=-30~50℃},{D=8},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAN35_36 - Special purpose plunger Lateral type
Bill of material
ZAN35-D8
CODE
code
ZAN35
ZAN35
TYPE
type
Lateral type, metal ball head
Lateral type, metal ball head
LOAD
Load
light duty
light duty
MAT
Main body material
SUM22L
SUR
Main body surface treatment
Darkening
MAT1
Ball Head Material
SUS440C
SUS440C
HARDNESS
Hardness
50~60HRC
50~60HRC
MAT2
Spring Material
SUS631J1
OPE
Operating temperature
-30~50℃
D
8
10
12
14
8
10
12
14
DD
d
3.0
L
25
L1
3.6
L2
6
H1
3.2
H
0.8
SIZE
Mounting hole size (recommended tolerance H8)
8
LOAD1
min.
2.5
LOAD2
max.
6.5
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청