Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAN35_36 - 特别用途柱塞 侧向型
明细表
ZAN35-D8
CODE
代码
TYPE
类型
LOAD
载荷
MAT
本体材质
SUM22L
SUR
本体表面处理
发黑
MAT1
球头材质
HARDNESS
硬度
MAT2
弹簧材质
SUS631J1
OPE
使用温度
-30~50℃
D
DD
d
3.0
L
25
L1
3.6
L2
6
H1
3.2
H
0.8
SIZE
安装孔尺寸(建议公差H8)
8
LOAD1
min.
2.5
LOAD2
max.
6.5
LINK
网站链接
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型