Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAP01_09 - 定位柱
明细表
ZAP03-M3-H1.5
CODE
代码
TYPE
类型
ZH
载荷
mm
MAT
主体材质
SUS304
MAT1
定位柱材质
HAR1
硬度
WENDU
使用环境温度
M
H
mm
DD
d
1.0 mm
L
15 mm
LTOL
L公差
0/-0.5 mm
L1
15 mm
S
0.9 mm
CNMIN
负载min
N
CNMAX
负载max
N
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型